Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR cable gland
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M

Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® MS-M 12X1.5

53112000

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.847,88 zł

(1.847,88 zł/100 Szt)

Ilość

100 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
  • Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
  • Optymalne odciążenie dzięki elastycznej lameli.
  • Duży, zmienny zakres zaciskania dla przewodów o różnych średnicach zewnętrznych do 98 mm.
  • Innowacyjny podwójny koszyk z lamelami w rozmiarach od M75x1,5 do M110x2 ułatwia montaż i zapobiega działaniu dźwigni na ciężkich przewodach.
  • Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.
  • Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
  • W przypadku nazw artykułów z dodatkiem „PLUS” zakres dławienia odpowiada następnemu, wyższemu rozmiarowi gwintu. Zwiększony zakres dławienia umożliwia wprowadzanie przewodów o większych średnicach z tym samym gwintem przyłączeniowym.

Zastosowanie

  • Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
  • Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.