53112000
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M 12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.847,88 zł
(1.847,88 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Optymalne odciążenie dzięki elastycznej lameli.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla przewodów o różnych średnicach zewnętrznych do 98 mm.
- Innowacyjny podwójny koszyk z lamelami w rozmiarach od M75x1,5 do M110x2 ułatwia montaż i zapobiega działaniu dźwigni na ciężkich przewodach.
- Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.
- W przypadku nazw artykułów z dodatkiem „PLUS” zakres dławienia odpowiada następnemu, wyższemu rozmiarowi gwintu. Zwiększony zakres dławienia umożliwia wprowadzanie przewodów o większych średnicach z tym samym gwintem przyłączeniowym.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.