53113180
Dławnica kablowa; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 4.5 - 10 mm; Szerokość klucza 1: 20; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® GRIP M16X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.819,02 zł
(7.276,09 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zaciskanie przewodu za pomocą klamry podwójnej nad nakrętką pokrywy daje znacznie lepsze odciążenie niż w przypadku konwencjonalnych dławnic kablowych, nawet pod obciążeniem mechanicznym.
- Delikatne zaciskanie przewodu dzięki wysokiej elastyczności materiału wkładu uszczelniającego.
- Optymalne uszczelnienie przez o-ring i pierścień uszczelniający umożliwia klasę ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
Zastosowanie
- Szczególnie do zastosowania w urządzeniach ruchomych, gdzie zaciskany przewód wymaga znacznego odciążenia.
- Można używać w suchych, wilgotnych i szczególnie trudnych warunkach otoczenia.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Wersja „XL” jest szczególnie przystosowana do obudów o grubych ścianach dzięki wyjątkowo długiemu gwintowi przyłączeniowemu.