53806759
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-M METAL M12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
3.237,53 zł
(12.950,13 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Długi okres użytkowania
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Wysoka niezawodność
Zastosowanie
- W obszarach, gdzie stabilność mechaniczna jest bardzo ważna
- Osprzęt przenośny
- Budowy
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Typowe obszary zastosowania: - Huty stali i szkła - Cementownie - Zakłady ceramiczne - Odlewnie - Budowa statków - Piece