SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, dławnica kablowa z mosiądzu z niskorezystancyjnym kontaktem z ekranem kabla i wysokoprzewodzącym, elastycznym kontaktem zapewniającym EMC, łatwy montaż

Odporność na temperaturę Sygnały zakłócające Napięcie Niezawodność

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic øF [mm] Minimalna średnica nad ekranem [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość gwintu [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3,5 - 7 2 16 6,5
53112620
M 16 x 1,5 4,5 - 9 4 20 7
53112630
M 20 x 1,5 7 - 12,5 5 24 8
53112640
M 25 x 1,5 9 - 16,5 7,5 29 8
53112650
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 9
53112660
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 9
53112670
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 10
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4,5 - 9 4 20 12
53112635
M 20 x 1,5 7 - 12,5 5 24 12
53112645
M 25 x 1,5 9 - 16,5 7,5 29 12
53112655
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 15
53112665
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 15
53112675
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 15

Korzyści

  • Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
  • Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
  • Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
  • Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach
  • Łatwe do montażu w kilku krokach

Zakres zastosowania

  • Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
  • Telekomunikacja
  • Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
  • Pomiary, sterowanie i regulacja
  • Technika automatyzacji

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętki
    SKINDICHT® SM-PE-M
  • Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
  • Jako alternatywę dla obudów o grubych ściankach zalecamy SKINTOP® MS-SC-M-XL z długim gwintem przyłączeniowym w rozmiarach od M16 do M50

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Uwaga

  • Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany
    Wkład: poliamid
    Pierścień uszczelniający: CR
    O-ring: NBR

Stopień ochrony

  • Uwaga: wersja niezgodna z RoHS sprzedawana jest jako ÖLFLEX® 110 o nr rej. VDE 8067. Aby zamówić tę wersję, do niżej wymienionych numerów części dołączyć załącznik <1>. Nie ma to wpływu na wyżej podane pozostałe dane techniczne lub opisy.
  • IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C
  • Połącznia nieruchome: -40°C do +100°C

  • Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.