SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, mosiężna dławnica kablowa z podwójną uszczelką z lamelką, zapewniająca szybszy, niskorezystancyjny, dookolny (360°) kontakt z ekranem kabla, łatwy montaż

Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 dławnicy SKINTOP® MS-M BRUSH z innowacyjną, podwójną uszczelką z lamelką dla łatwiejszego montażu kabli o dużych średnicach

Odporność na temperaturę Sygnały zakłócające Napięcie Niezawodność

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic øF [mm] Minimalna średnica nad ekranem [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość gwintu [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112676
M 25 x 1,5 9 - 17 6 29 8
53112677
M 32 x 1,5 11 - 21 8 36 9
53112678
M 40 x 1,5 19 - 28 10 45 9
53112679
M 50 x 1,5 27 - 35 14 54 10
53112680
M 63 x 1,5 34 - 45 20 67 15
53112681
M 63 x 1,5 plus 44 - 55 25 75 15
53112501
M 75 x 1,5 53 - 63 35 95 15
53112500
M 75 x 1,5 plus 58 - 68 35 95 15
53112503
M 90 x 2 66 - 78 45 115 20
53112505
M 110 x 2 76 - 88 55 135 25
53112504
M 110 x 2 plus 86 - 98 55 135 25

Korzyści

  • Szybszy, łatwiejszy kontakt z ekranem
  • Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
  • Szybszy od innych porównywalnych systemów
  • Nieskomplikowane i niezawodne
  • Duża swoboda manewrowania przewodem podczas montażu

Zakres zastosowania

  • Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
  • Systemy automatyzacji
  • Napędy o dużej mocy
  • Przetworniki częstotliwości
  • Systemy transportowania i przemieszczania

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętkiSKINDICHT® SM-PE-M

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Certyfikaty

  • Aprobaty VDE, UL, CSA, DNV dla rozmiarów M90x2 i 110x2 wkrótce
  • SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 aprobaty w przygotowaniu

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany
    Nakrętka: mosiądz niklowany
    Wkładka: poliamid bezhalogenowy wg UL 94 V0
    Szczotka EMC: drut mosiężny
    Pierścień uszczelniający: specjalny elastomer
    O-ring: specjalny elastomer

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M50)
    IP 68 - 5 bar (M63)
  • IP 68 - 1 bar (M63 plus - M75)
    IP 69 (M12 - M63)

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C
  • Połączenia nieruchome: od -40°C do +100°C

  • Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.