SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, prosty dodatek zapewniający EMC z ostrymi krawędziami i widocznym, wielkopowierzchniowym kontaktem z ekranem, łatwy demontaż

  • Innowacyjny dodatek EMC do poliamidowych dławnic kablowych SKINTOP® ST(R)-M
  • Pierwsza opatentowana na świecie aktywna nakrętka EMC!

Odporność na temperaturę Sygnały zakłócające Napięcie Niezawodność

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Minimalna średnica nad ekranem [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość gwintu [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10
54110840
M 16 x 1,5 5 24 10
54110841
M 20 x 1,5 5 24 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10
54110843
M 32 x 1,5 8 39 12
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12
54110845
M 50 x 1,5 14 56 12
54110846
M 63 x 1,5 14 63 12

Korzyści

  • Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
  • Ostre krawędzie nakrętki nacinają powierzchnię obudowy lub rozdzielni, co gwarantuje optymalny styk elektryczny
  • Łatwy demontaż
  • Połączenie z ekranem na dużej powierzchni, widoczne
  • Nieskomplikowane i niezawodne

Zakres zastosowania

  • Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
  • Dla pewnego kontaktu EMC na wierconych otworach
  • Budowa szaf sterowniczych
  • Systemy automatyzacji
  • Systemy transportowania i przemieszczania

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
  • Stosować momenty dla SKINTOP® ST-M

Certyfikaty

  • UL w przygotowaniu

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany
    Szczoteczka EMC: mosiądz

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C
  • W zależności od użytej dławnicy kablowej

  • Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.