53119375
Dławnica kablowa do przewodów płaskich; M 25; Szerokość przewodu płaskiego (min./maks.)11 - 16 mm; Wysokość przewodu płaskiego (min./maks.)3 - 6 mm; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® FLAT M25X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
346,91 zł
(6.938,19 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szczególnie skuteczne uszczelnienie przewodów dzięki innowacyjnemu wkładowi uszczelniającemu, szczególnie do przewodów płaskich (klasa ochrony IP 68 (5 bar)).
- Delikatne zaciskanie przewodu dzięki wysokiej elastyczności materiału wkładu uszczelniającego.
- Równomierny rozkład siły na całym przewodzie umożliwia wysokie odciążenie.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych rozmiarów przewodów płaskich (szerokość/wysokość).
- Bezhalogenowe materiały sprawiają, że produkt nadaje się do stosowania w miejscach publicznych.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Do stosowania z przewodami płaskimi (kontury przewodów proste lub zaokrąglone).
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.