SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, dławnica kablowa z obejmą dzieloną i odciążeniem do stosowania w trudnych warunkach otoczenia

NOWOŚĆ: teraz także z dłuższym gwintem montażowym XL

Pojazdy elektryczne Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Duże zakresy zaciskania Odporność na uszkodzenia mechaniczne Czas montażu Optymalne odciążenie Wytrzymała budowa Niezawodność

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 46.0 8,5 25
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 48.5 8 25
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 56.6 9 25

Korzyści

  • Ochrona przed złamaniem i wyrwaniem kabli
  • Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
  • Dla dużych obciążeń mechanicznych
  • Niezawodna ochrona przed gięciem

Zakres zastosowania

  • Podwójny pałąk odciążający dławnicy kablowej do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia.
  • Osprzęt przenośny
  • Maszyny i instalacje na placach budowy
  • Maszyny dźwigowe i przenośniki
  • Infrastruktura do ładowania dla EV

Normy i aprobaty

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444
  • Testowany zgodnie z IEC 62196-1: Ładowanie pojazdów elektrycznych przez przewodzenie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją

Materiał

  • Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: -25°C do + 100°C
  • Statycznie: od -40 do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.