53113500
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® COLD M 12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.570,19 zł
(2.570,19 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Podwyższona odporność na zimno
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Odporność na nagłe zmiany temperatury
Zastosowanie
- W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i odporności na zimno
- Instalacje klimatyzacji
- Budowa instalacji przemysłowych
- Chłodnie, komory mrożące
- Aplikacje nabrzeżne