SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, dławnica kablowa z mosiądzu z niskorezystancyjnym kontaktem z ekranem kabla i wysokoprzewodzącym, elastycznym kontaktem zapewniającym EMC, łatwy montaż

Dostępny również w wersji bezołowiowej - artykuły w wersji bezołowiowej mają oznaczenie LF po numerze artykułu

NiezawodnośćNapięcieSygnały zakłócająceOdporność na temperaturę

CECULUScRUusDNV

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiarZakres dławionych średnic øF [mm]Minimalna średnica nad ekranem [mm]Rozmiar klucza SW w mmThread length D mmLiczba sztuk w opakowaniuJednostka

Cena netto (cena dla klienta)

SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,54.5 - 10.04201250
53112635
M 20 x 1,57.0 - 13.05241225
53112645
M 25 x 1,59.0 - 17.07,5291225
53112655
M 32 x 1,511.0 - 21.09361525
53112665
M 40 x 1,519.0 - 28.015451510
53112675
M 50 x 1,527.0 - 35.02154155
SKINTOP® MS-SC-M - wersja z mosiądzu bezołowiowego
53112610LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620LF
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630LF
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640LF
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650LF
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660LF
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670LF
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105

Korzyści

  • Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
  • Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
  • Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
  • Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach
  • Łatwe do montażu w kilku krokach

Zakres zastosowania

  • Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC
  • Telekomunikacja
  • Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
  • Pomiary, sterowanie i regulacja
  • Technika automatyzacji

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętkiSKINDICHT® SM-PE-M

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Uwaga

  • Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Materiał

  • Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: -25°C do +100°C
  • Statycznie: -40°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.