SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Mosiężna dławnica kablowa z przeciwzgięciową spiralą ochronną do zastosowania w ruchomych częściach maszyn, optymalna ochrona EMC dzięki wysokoprzewodzącemu sprężynującemu stykowi.

Trwała ochrona przed zginaniem dla zastosowań EMC przy dużych obciążeniach mechanicznych

Dobra odporność chemicznaDuże zakresy zaciskaniaOptymalne odciążenieWytrzymała budowaNiezawodnośćOdporność na temperaturę

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiarZakres dławionych średnic øF [mm]Minimalna średnica nad ekranem [mm]Rozmiar klucza SW w mmThread length D mmLiczba sztuk w opakowaniuJednostka

Cena netto (cena dla klienta)

SKINTOP® BS-SC-M METAL
53806825
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,525
53806826
M 16 x 1,54.5 - 10.0420725
53806827
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53806828
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
SKINTOP® BSR-SC-M METALL
53806829
M 12 x 1,52.0 - 5.01166,525
53806830
M 16 x 1,52.0 - 7.0420725
53806831
M 20 x 1,55.0 - 10.0524825
53806832
M 25 x 1,56.0 - 13.07,529825

Korzyści

  • Spirala chroniąca przed gięciem zapobiega nadmiernemu zginaniu i łamaniu się podłączonego przewodu.
  • Specjalna konstrukcja spirali ze stali nierdzewnej umożliwia dużą liczbę cykli gięcia.
  • Optymalna ochrona EMC dzięki zintegrowanej, wysoko przewodzącej oraz elastycznej sprężynie styku, która tworzy niskooporowe przejście pomiędzy miedzianym oplotem ekranującym a dławnicą.
  • Duży, zmienny zakres dławienia do różnych średnic zewnętrznych przewodów.
  • Optymalne uszczelnienie dzięki o-ringowi i pierścieniowi uszczelniającemu umożliwia stopień ochrony IP 68 (10 bar) i IP 69.

Zakres zastosowania

  • Do wprowadzania przewodów ekranowanych plecionką miedzianą zgodnie z wymogami EMC.
  • Szczególnie do ruchomych części maszyn.
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
  • Przystosowany do użytku na zewnątrz.

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Wariant "R” z redukcyjnym wkładem uszczelniającym do uszczelniania przewodów o mniejszych średnicach.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał

  • Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR
  • Odgiętka - sprężyny ze stali nierdzewnej

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: -25°C do +100°C
  • Statycznie: -30°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.