SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, dławnica kablowa z mosiądzu do kabli o średnicy do 98 mm, do obszarów ze szczególnymi wymaganiami dot. stabilności mechanicznej i chemicznej

  • Dławnica kablowa do zastosowań kolejowych
  • Hazard Level: HL 3

Kolejnictwo Niepodtrzymywanie płomieni Bezhalogenowe Niezawodność

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50

Korzyści

  • Bezhalogenowy i samogasnący
  • Optymalne odciążenie przewodu
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania
  • Wysoka niezawodność

Zakres zastosowania

  • Wagony metra i pociągowe
  • W obszarach ze szczególnymi wymaganiami na specjalną stabilność mechaniczną i chemiczną
  • Wszędzie tam, gdzie istotna jest ochrona osób i mienia

Normy i aprobaty

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany Wkład: bezhalogenowy poliamid zgodny zUL 94 V 0 Uszczelnienie: specjalny elastomer O-ring: specjalny elastomer

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: -25°C do + 100°C
  • Statycznie: od -40 do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.