53112570
SKINTOP® MS-HF-M
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-HF-M 12X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.534,24 zł
(3.068,47 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Bezhalogenowe materiały sprawiają, że produkt nadaje się do stosowania w miejscach publicznych.
- Wysoka niezawodność
- Bezhalogenowy i samogasnący
- Wysoka niezawodność funkcjonalna dzięki optymalnemu odciążeniu.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla przewodów o różnych średnicach zewnętrznych do 98 mm.
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i chemicznej
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Wszędzie tam, gdzie istotna jest ochrona osób i mienia
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
- Wagony metra i pociągowe