53112551
Dławnica kablowa; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 4.5 - 10 mm; Szerokość klucza 1: 20; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-HF-M GRIP M16X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.181,16 zł
(8.724,65 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Bezhalogenowy i samogasnący
- Niezawodna ochrona przed gięciem
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Dławnica kablowa z podwójnym zaciskiem, do trudnych warunków pracy
- Maszyny dźwigowe i przenośniki
- Osprzęt przenośny
- Maszyny i instalacje na placach budowy