53112543
Dławnica kablowa; M 25; Zakres dławienia (min./maks.): 9 - 17 mm; Szerokość klucza 1: 29; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M25X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.326,06 zł
(23.260,62 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka niezawodność
- Optymalna ochrona EMC dzięki unikalnej mosiężnej szczoteczce 360°, która tworzy nisko oporny styk pomiędzy ekranem z miedzianego oplotu a dławnicą.
- Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
- Bezhalogenowe materiały sprawiają, że produkt nadaje się do stosowania w miejscach publicznych.
- Szybszy od innych porównywalnych systemów
- Bezpieczna, szybka i łatwa instalacja.
- Bezhalogenowy i samogasnący
- Najwyższa swoboda montażu podczas regulacji kabla
Zastosowanie
- Wagony metra i pociągowe
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Do zastosowania w systemach sterowania, silnikach i przetwornicach częstotliwości.
- Systemy automatyzacji
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Napędy o dużej mocy
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
- Przetworniki częstotliwości
- Do malowanych, anodowanych lub powlekanych proszkowo obudów należy używać nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M do połączenia wyrównawczego.
- Systemy transportowania i przemieszczania