Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR

Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 2 - 6.5 mm; Szerokość klucza 1: 14; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® MS PG 7

52015700

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.598,82 zł

(1.598,82 zł/100 Szt)

Ilość

100 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie

Korzyści

  • Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
  • Optymalne uszczelnienie zapewnia klasę ochrony IP 68 (10 barów).
  • Optymalne odciążenie dzięki elastycznej lameli.
  • Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
  • Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.

Zastosowanie

  • Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
  • Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.