52015700
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR
Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 2 - 6.5 mm; Szerokość klucza 1: 14; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 7
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.585,35 zł
(1.585,35 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Produkt o imponująco szerokim zakresie zastosowań dzięki uniwersalnym właściwościom.
- Optymalne uszczelnienie zapewnia klasę ochrony IP 68 (10 barów).
- Optymalne odciążenie dzięki elastycznej lameli.
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
- Dostępny szeroki asortyment akcesoriów.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.