SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, dławnica kablowa z mosiądzu z uszczelniającym wkładem redukcyjnym, do obszarów ze szczególnymi wymaganiami dot. stabilności mechanicznej i chemicznej

Liczne certyfikaty zatwierdzające Odporność na temperaturę Wytrzymała budowa Optymalne odciążenie Odporność na uszkodzenia mechaniczne Odporność na korozję Dobra odporność chemiczna

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Clamping range ØF mm Rozmiar klucza SW w mm Overall length C mm Thread length D mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780
PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790
PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6,5 50
52015810
PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6,5 50
52015820
PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830
PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831
PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832
PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833
PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5

Korzyści

  • Korzyści, zobacz SKINTOP® MS

Zakres zastosowania

  • Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu

  • PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Uwaga

  • Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
  • Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał

  • Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: -25°C do + 100°C
  • Statycznie: -40°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.