SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, dławnica kablowa z mosiądzu z uszczelniającym wkładem redukcyjnym i długim gwintem przyłączeniowym, szczególnie dla grubych ścianek

Dobra odporność chemiczna Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Wytrzymała budowa Odporność na temperaturę Liczne certyfikaty zatwierdzające

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12 100
52115780
PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12 100
52115790
PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12 50
52115800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12 50
52115810
PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12 50
52115820
PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12 25
52115830
PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15 25

Korzyści

  • Szczególnie do grubych ścianek
  • Wysoka niezawodność
  • Optymalne odciążenie przewodu
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

  • Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu

  • PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Materiał

  • Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury

  • Dynamicznie: -25°C do + 100°C
  • Statycznie: -40°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.