53112210
Dławnica kablowa; PG 9; Zakres dławienia (min./maks.): 4 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 17; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 5 bar (30 min); Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-SC PG 9
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.243,60 zł
(4.487,19 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Optymalna ochrona EMC dzięki zintegrowanej, wysoce przewodzącej i giętkiej sprężynie stykowej, która tworzy przejście o niskiej rezystancji między ekranem z plecionki miedzianej a dławnicą.
- Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
- Bezpieczna, szybka i łatwa instalacja.
- Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych średnic zewnętrznych przewodów.
- Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
- Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach
- Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego.
- Łatwe do montażu w kilku krokach
Zastosowanie
- Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Technika automatyzacji
- Do zastosowania w systemach sterowania, silnikach i przetwornicach częstotliwości.
- Wersja „XL” jest szczególnie przystosowana do obudów o grubych ścianach dzięki wyjątkowo długiemu gwintowi przyłączeniowemu.
- Telekomunikacja
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Pomiary, sterowanie i regulacja
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Do malowanych, anodowanych lub powlekanych proszkowo obudów należy używać nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M do połączenia wyrównawczego.