53806720
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 4 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Ekranowanie EMC
SKINTOP® INOX SC M 12
Dodaj do porównania produktów
Cena
641,19 zł
(12.823,82 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odporny na korozję w słonej wodzie morskiej i wielu substancjach chemicznych.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Gładkie powierzchnie i mniejsza liczba kątów i krawędzi ułatwiają proces czyszczenia.
- Bardziej kompaktowa budowa niż w przypadku innych dławnic kablowych.
- Najlepsze możliwe uszczelnienie umożliwia klasę ochrony IP 68 i IP 69.
- Optymalna ochrona EMC dzięki zintegrowanej, wysoce przewodzącej i giętkiej sprężynie stykowej, która tworzy przejście o niskiej rezystancji między ekranem z plecionki miedzianej a dławnicą.
- Materiał uszczelniający w kolorze niebieskim umożliwiający łatwe rozróżnienie dławnic kablowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
- Certyfikowany zgodnie z NSF/ANSI 169 do zastosowania w obszarach krytycznych pod względem higieny w Ameryce Północnej (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).
Zastosowanie
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Do stosowania w aplikacjach morskich wymagających kontaktu z wodą morską.
- Wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała odporność na różne substancje chemiczne.
- Nadaje się również do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie produkt musi być zainstalowany w strefie rozprysku lub w środowisku pośredniej produkcji żywności (strefa wolna od produktów).
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.