SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, odporna na korozję dławnica kablowa ze stali nierdzewnej z gładkimi powierzchniami, zwarta konstrukcja, odporna na wodę morską

  • Wersja ze stali nierdzewnej o zwartej konstrukcji
  • Optymalna ochrona EMC

Odporność na temperaturę Sygnały zakłócające Odporność na uszkodzenia mechaniczne Duże zakresy zaciskania Dobra odporność chemiczna Żywność i Napoje

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Clamping range ØF mm Rozmiar klucza SW w mm Overall length C mm Thread length D mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® INOX SC
53806720
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6,5 5
53806722
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806724
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806726
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806728
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5

Korzyści

  • Gładkie powierzchnie - bez ostrych krawędzi
  • Kompaktowa budowa
  • Duże, zmienne zakresy zaciskania
  • Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
  • Wysokoprzewodzące, elastyczne zestyki sprężynowe EMC, umożliwiające łatwą instalację ekranów o różnych średnicach

Zakres zastosowania

  • Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł spożywczy (strefa bez produktów, strefa rozprysku)
  • Aplikacje nabrzeżne i morskie
  • Rozlewnie i browary

Normy i aprobaty

  • DIN EN ISO 14 159 Bezpieczeństwo maszyn, higieniczne wymagania dotyczące budowy maszyn
  • DIN EN 1672-2
    Wytyczne do projektowania maszyn
  • ECOLAB®
    Standard przemysłowy dla innowacyjnego i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji linii produkcyjnych
  • NSF/ANSI 169 Kryteria projektowe dotyczące maszyn, aparatów i komponentów higienicznych

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować nasze przeciwnakrętki SKINDICHT® SM-PE
  • Pasujące elementy uzupełniające – patrz akcesoria metryczne SKINTOP®

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją

Materiał

  • Korpus: stal nierdzewna – V4A (1.4044 / 316L) Wkład: poliamid Uszczelnienie: silikon O-ring: silikon

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.