53015410
SKINTOP® BT
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; PG 9; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 19; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BT PG 9 RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
543,17 zł
(543,17 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Niezawodna ochrona przed gięciem
- Zabezpiecza przewody przed pękaniem
- Niezawodność działania
- Do ochrony przewodów giętkich
Zastosowanie
- Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
- Urządzenia ręczne
- Budowa aparatury przemysłowej
- Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
- Ruchome części maszyn