Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SKINTOP® BT cable gland with bending protection
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® BT

Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; PG 9; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 19; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® BT PG 9 RAL 7001 SGY

53015410

Dodaj do porównania produktów

Cena

546,91 zł

(546,91 zł/100 Szt)

Ilość

100 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem
  • Zabezpiecza przewody przed pękaniem
  • Niezawodność działania
  • Do ochrony przewodów giętkich

Zastosowanie

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
  • Urządzenia ręczne
  • Budowa aparatury przemysłowej
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe
  • Ruchome części maszyn