53310444
Wieloprzepustowy wkład uszczelniający; M 40; Liczba wejść kablowych: 3pc.; Średnica otworu: 10mm; czarny
SKINTOP® DIX-M 40310 SLOTTED
Dodaj do porównania produktów
Cena
267,54 zł
(1.070,18 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Specjalna konstrukcja z okrągłym, wcześniej wierconym otworem i cięciem wzdłużnym umożliwiającym łatwe wprowadzenie jednego lub większej liczby wstępnie zmontowanych przewodów do transmisji danych.
- Klasę ochrony IP 68 można osiągnąć, jeśli otwory są optymalnie zajęte.
- Wysoka niezawodność funkcjonalna dzięki optymalnemu odciążeniu.
Zastosowanie
- Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Do stosowania zamiast standardowego wkładu uszczelniającego w dławnicy kablowej SKINTOP®.
- Materiał odporny na działanie promieniowania UV i oleju.