SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, podzielne nakrętki wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej, do zamknięcia otworów niegwintowanych

Liczne certyfikaty zatwierdzające Odporność na promieniowanie UV Odporność na temperaturę Olejoodporność Czas montażu Dobra odporność chemiczna

CE cRUus

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Rozmiar klucza SW w mm Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINTOP® GMP-GL-M srebrnoszary
53119000
M 12 x 1,5 17
53119010
M 16 x 1,5 22
53119020
M 20 x 1,5 27
53119030
M 25 x 1,5 34
53119040
M 32 x 1,5 41
53119050
M 40 x 1,5 50
53119060
M 50 x 1,5 60
53119070
M 63 x 1,5 75
SKINTOP® GMP-GL-M czarny
53119100
M 12 x 1,5 17
53119110
M 16 x 1,5 22
53119120
M 20 x 1,5 27
53119130
M 25 x 1,5 34
53119140
M 32 x 1,5 41
53119150
M 40 x 1,5 50
53119160
M 50 x 1,5 60
53119170
M 63 x 1,5 75
SKINTOP® GMP-GL-M jasnoszary
53119003
M 12 x 1,5 17
53119013
M 16 x 1,5 22
53119023
M 20 x 1,5 27
53119033
M 25 x 1,5 34
53119043
M 32 x 1,5 41
53119053
M 40 x 1,5 50
53119063
M 50 x 1,5 60
53119073
M 63 x 1,5 75

Korzyści

  • Wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej
  • Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy

Zakres zastosowania

  • Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Normy i aprobaty

  • UL File nr E79903

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Aprobata UL wyłącznie w przypadku użycia z poliamidową dławnicą kablową SKINTOP® posiadającą aprobatę UL
  • Zaprojektowane do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® metryczną

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie

  • Dostępna wersja bez kołnierza

Kolor

  • RAL 7001 srebrnoszary
    RAL 7035 jasnoszary
    RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał

  • Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Zakres temperatury

  • Statycznie: od -40 do +100°C
  • Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.