53119000
Nakrętka zabezpieczająca; M 12; Szerokość klucza: 17mm; srebrnoszary; Poliamid; Bezhalogenowy;
SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
56,60 zł
(56,60 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność dzięki poliamidowi wzmocnionemu włóknem szklanym.
- Certyfikacja UL zgodnie z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu w Ameryce Północnej (ważne tylko w połączeniu z dławnicą kablową SKINTOP® z tworzywa sztucznego z aprobatą UL).
- Samogasnący zgodnie z UL94 V-2 (test palności tworzyw sztucznych).
- Powierzchnia podparcia ułatwia montaż za pomocą klucza i chroni obudowę przed zarysowaniami.
Zastosowanie
- Do zamykania dławnicy kablowej SKINTOP® /SKINDICHT® wewnątrz aplikacji (np. obudowy).
- Do cienkościennych obudów bez gwintu, które umożliwiają tylko jeden otwór przejściowy.
- Dobra odporność na olej i substancje chemiczne.
- Wersje czarne są odporne na promieniowanie UV i dlatego dobrze nadają się do stosowania na wolnym powietrzu.