SKINTOP® LOCATOR

SKINTOP® LOCATOR, element ustalający umożliwiający łatwe rozmieszczanie i wyznaczanie położenia otworów przelotowych w szafach rozdzielczych

SKINTOP® LOCATOR

Nowe narzędzie nastawcze do metrycznych dławnic kablowych

Czas montażu Wymagana przestrzeń Niezawodność

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
61791330
SKINTOP® LOCATOR M12-M25 1
61791331
SKINTOP® LOCATOR M32-M63 1

Korzyści

  • Szybka i prosta instalacja urządzenia SKINTOP® LOCATOR bezpośrednio na ścianie szafy
  • Brak błędów podczas wiercenia otworów
  • Do łatwego montażu dławnic kablowych SKINTOP® na szafach rozdzielnic (niezależnie od grubości ściany)

Zakres zastosowania

  • Wszędzie, gdzie trzeba wywiercić otwór na dławnicę kablową: Mali i średni producenci szaf sterowniczych
    Instalatorzy części elektrycznych
  • Do szybkiego przydziału dławnic kabli i przewodów
  • Odpowiednie do metrycznych dławnic kablowych
  • Zestaw do użytku tylko w przypadku stalowych ścian obudowy

Budowa produktu

  • Odpowiedni dla różnych dławnic kablowych lub złączy z gwintami metrycznymi

Uwaga

  • Pojedynczy szablon/wzornik niedostępny w sprzedaży, tylko cały zestaw
  • Wzornik z wycięciem do oznaczania wielkości

Zakres dostawy

  • Zestaw 1 składający się z 5× M12, 5× M16, 5× M20, 5× M25
  • Zestaw 2: składający się z 4× M32, 3× M40, 2× M50, 1× M63

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • Opis klasy ETIM 5.0: Klucz dynamometryczny

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-Description: klucz dynamometryczny

Materiał

  • PETG wysokiej jakości

  • Nie podlega dyrektywie RoHS
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.