SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, mosiężna dławnica kablowa, wodoszczelna, specjalne uszczelnienie, odciążenie kabla, delikatne mocowanie zaciskowe kabla, gwint przyłączeniowy PG

Wodoodporność Wytrzymała budowa Optymalne odciążenie

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Clamping range ØF mm Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Overall length C mm Thread length D mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
52002550
SHV 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52002540
SHV 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52002570
SHV 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52002560
SHV 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52010650
SHV 13,5/9/9 6,5 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52010660
SHV 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52010670
SHV 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52010680
SHV 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52002600
SHV 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5 25
52002590
SHV 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5 25
52010690
SHV 16/11/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52010700
SHV 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52010710
SHV 16/11/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52010720
SHV 16/13,5/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52010730
SHV 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52010740
SHV 16/13,5/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52002640
SHV 16/16/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5 25
52002630
SHV 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5 25
52002620
SHV 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5 25
52010750
SHV 21/16/16 13,3 - 15,6 30 40.0 7 25
52010760
SHV 21/16/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52010770
SHV 21/16/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002670
SHV 21/21/16 14,8 - 15,8 30 38.0 7 25
52002660
SHV 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52002650
SHV 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002710
SHV 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10
52002700
SHV 29/29/24 21,8 - 23,8 40 44.5 8 10
52002690
SHV 29/29/26 23,8 - 25,8 40 44.5 8 10

Korzyści

  • Wodoszczelność
  • Delikatne mocowanie przewodów
  • Wytrzymała budowa
  • Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Zakres zastosowania

  • Wodoszczelna dławnica kablowa ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym
  • Pompy
  • Wyłączniki pływakowe

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

  • Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
  • Pasujący element uzupełniający: uszczelki stożkowe SKINDICHT® SHV
  • Przykładowy opis:
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = gwint funkcyjny (uszczelniający) PG 13.5
    9 = gwint przyłączeniowy PG 9
    9 = średnica przelotowa uszczelki stożkowej

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany
    Uszczelka stożkowa: CR
    O-ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +80°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.