SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z gwintem przyłączeniowym PG do kabli płaskich, z bocznymi listkami uszczelniającymi dopasowującymi się automatycznie do wymiarów kabli

Niezawodność Optymalne odciążenie Czas montażu Duże zakresy zaciskania

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Szerokość przewodu [mm] PL_DYN_DICKEKABEL Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Overall length C mm Thread length D mm Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10 25
52005680
PG 21 10.0 - 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11 25
52005690
PG 29 15.0 - 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11 25
52005700
PG 36 25.0 - 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13 10
52005710
PG 42 30.0 - 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13 5
52005720
PG 48 35.0 - 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15 5

Korzyści

  • Typ ekonomiczny
  • Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
  • Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
  • System z tolerancjami wymiarów
  • Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich

Zakres zastosowania

  • Do mocowania przewodów płaskich
  • Systemy transportowania
  • Pompy
  • Windy
  • Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

  • Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® GMK
  • Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych, ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Kolor

  • RAL 7035 jasnoszary

Materiał

  • Korpus: polistyren
    Specjalny wkład uszczelniający: CR

Stopień ochrony

  • IP 54

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +60°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.