SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, antymagnetyczna, odporna na wodę morską, kątowa dławnica kablowa ze stabilnym i bezpiecznym odciążeniem, odporna na korozję

Odporność na korozję Optymalne odciążenie Wytrzymała budowa

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Rozmiar klucza SW w mm Min. przestrzeń do montażu [mm] Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5,5 50
52000840
PG 9 10 - 12,5 17.0 25 20.5 6 50
52000850
PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860
PG 13,5 14 - 16,5 22.0 32 24.0 7,5 25
52000870
PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7,5 25
52000880
PG 21 18 - 23,5 30.0 46 29.0 8 25
52000890
PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900
PG 36 29 - 40,5 50.0 70 36.5 9,5 10
52000910
PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920
PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11,5 5

Korzyści

  • Wytrzymały na działanie wody morskiej
  • Antymagnetyczny
  • Odporność na korozję
  • Stabilne i bezpieczne odciążenie

Zakres zastosowania

  • Solidna dławnica wyjątkowo wytrzymała na wyrwanie kabla
  • Budowy
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Napędy

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Na zapytanie

  • Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym

Materiał

  • Korpus: mosiądz niklowany

Stopień ochrony

  • IP 20

Zakres temperatury

  • od -20°C do 200°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.