SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, kątowa dławnica kablowa z pierścieniem uszczelniającym z nacięciem, odporna na korozję i wodę morską, zmniejsza wysokość montażu

Odporność na korozję Wymagana przestrzeń Wytrzymała budowa

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar A mm G mm Ø B mm Nacięty pierścień uszczelniający ØF [mm] Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20,5 14 - 5 15.0 / 13.0 26.0 8,5 25
52004190
PG 9 23,5 17 - 5/8 18.0 / 15.0 28.0 9,5 25
52004200
PG 11 26 20 - 7/10/12,5 21.0 / 18.0 31.5 10 25
52004210
PG 13,5 28,5 22 - 7/10,5/13/16 23.0 / 20.0 34.5 10,5 25
52004220
PG 16 31 24 - 8/10,5/13,5/16 26.0 / 22.0 35.5 11 10
52005420
PG 21 33,5 30 - 11/15/18/20 32.0 / 28.0 42.5 11,5 10
52004225
PG 29 43 40 - 19/23/27/31 41.0 / 37.0 49.0 13 10
SKINDICHT® RWV bez E+D
52024020
PG 7 20,5 14 - - 15.0 / 13.0 20.2 8,5 25
52023970
PG 9 23,5 17 - - 18.0 / 15.0 21.8 9,5 25
52023980
PG 11 26 20 - - 21.0 / 18.0 24.9 10 25
52023990
PG 13,5 28,5 22 - - 23.0 / 20.0 27.4 10,5 25
52024000
PG 16 31 24 - - 26.0 / 22.0 28.5 11 10
52024010
PG 21 33,5 30 - - 32.0 / 28.0 34.8 11,5 10
52024015
PG 29 43 40 - - 41.0 / 37.0 41.2 13 10

Korzyści

  • Odciążenie
  • Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
  • Odporność na korozję
  • Zmniejszenie wysokości montażowej
  • Wytrzymały na działanie wody morskiej

Zakres zastosowania

  • Dławnice kątowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kable i przewody mają przebiegać możliwie równolegle do ścianki obudowy
  • Napędy
  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Budowa produktu

  • Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

  • Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
  • Do łączenia z innymi dławnicami SKINDICHT® lub SKINTOP® oferujemy nasze SKINDICHT® RWV bez pierścienia uszczelniającego z nacięciem i śruby dociskowej

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał

  • Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy
    Śruba dociskowa i nakrętka sześciokątna: mosiądz niklowany
    Pierścień uszczelniający z nacięciami: CR
    O-ring: NBR

Stopień ochrony

  • IP 55

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +80°C
    Bez pierścienia uszczelniającego z nacięciami: od -20°C do +100°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.