52104800
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 5 mm; Szerokość klucza 1: 14; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 54;
SKINDICHT® SVRN-M 12X1.5/7/5
Dodaj do porównania produktów
Cena
915,15 zł
(915,15 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Optymalne odciążenie przewodu
Zastosowanie
- Mosiężna dławnica kablowa z korpusem sześciokątnym do szybkiego montażu za pomocą klucza płaskiego