52104980
Dławnica kablowa; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 18; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 54;
SKINDICHT® SVRE-M 16X1.5/9
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.144,53 zł
(1.144,53 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
- Mniej rozmiarów musi być przechowywane w magazynie
Zastosowanie
- Dławnica mosiężna z sześciokątnym korpusem oraz regulowanym, naciętym pierścieniem uszczelniającym