52001860
Dławnica kablowa; M 6; Zakres dławienia (min./maks.): 2.0 - 3.0 mm; Szerokość klucza 1: 9; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M6X1 NBR
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.051,20 zł
(2.102,40 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Bardzo mały rozmiar sprawia, że jest idealny do zastosowań w ograniczonej przestrzeni, aby osiągnąć wysoką gęstość pakowania.
- Odpowiedni do szczególnie cienkich przewodów o średnicy zewnętrznej od 2,0 do 7,0 mm.
- Delikatne zaciskanie przewodu dzięki wysokiej elastyczności materiału wkładu uszczelniającego.
- Optymalne uszczelnienie zapewnia klasę ochrony IP 68 (5 barów).
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.