52003401
SKINDICHT® BL FKM
Zaślepki; Rozmiar gwintu: PG 11; Mosiądz Niklowany;
ZAŚLEPKA SKINDICHT® BL PG 11+FKM O-RING
Dodaj do porównania produktów
Cena
425,68 zł
(851,37 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wytrzymuje temperatury do +200°C.
- Dzięki uszczelnieniu FKM niezwykle odporne na wysokie temperatury i przystosowane do stosowania w bardzo wysokich temperaturach.
- Montowany o-ring pozwala na wodoszczelność gwintu/otworu prowadzącego, a tym samym na wyższą klasę ochrony (do IP 68).
- Łatwy montaż za pomocą śrubokrętu.
Zastosowanie
- Do zamknięcia nieużywanego otworu z gwintem PG / otworu przejściowego na obudowie.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.