52032580
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 5.0 mm; Szerokość klucza 1: 17; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68 - 10 bar, IP 69;
SKINDICHT® CN-M 12X1.5/1
Dodaj do porównania produktów
Cena
874,74 zł
(17.494,73 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do wysokich temperatur
- Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
- Wytrzymały na działanie wody morskiej
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Podwyższona odporność na korozję
Zastosowanie
- Dławnica kablowa ze stali chromowo-niklowej i uszczelka FPM, specjalnie do zastosowań w utrudnionych warunkach
- Przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny
- Aplikacje nabrzeżne
- Systemy energii wiatrowej
- Cegielnie