SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, wytrzymała, metryczna dławnica kablowa z niezawodną ochroną przed gięciem i zginaniem dla kabli o dużych średnicach zewnętrznych

Optymalne odciążenie Odporność na uszkodzenia mechaniczne

CE

Numer katalogowy Oznaczenie produktu/rozmiar Zakres dławionych średnic ØF [mm] Min. przestrzeń do montażu [mm] Gwint funkcyjny PG Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] Długość całkowita C [mm] Długość gwintu [mm] Średnica przelotowa øF [mm] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5.0
52106420
M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7.0
52106430
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7.0
52106440
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9.0
52106450
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 9.0
52106460
M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 11.0
52106470
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 13.0
52106480
M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13.0
52106481
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15.0
52106490
M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15.0
52106500
M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17.0
52106510
M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19.0
52106520
M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20.0
52106530
M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20.0
52106540
M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23.0
52106550
M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25.0
52106560
M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26.0
52106570
M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30.0
52106580
M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33.0
52106590
M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35.0
52106600
M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35.0
52106610
M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38.0
52106620
M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40.0
52106630
M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40.0
52106640
M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44.0

Korzyści

  • Niezawodna ochrona przed gięciem
  • Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
  • Wytrzymała budowa
  • Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
  • Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

  • Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
  • Urządzenia ręczne
  • Osprzęt przenośny
  • Budowy
  • Ruchome części maszyn

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

  • Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
  • Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE-M
  • Przykładowy opis:
    SR-M 12/7/5
    12 = gwint przyłączeniowy M12
    7 = gwint funkcyjny PG 7
    5 = średnica przelotowa uszczelki

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga

  • Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Na zapytanie

  • Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym

Materiał

  • Części metalowe: mosiądz niklowany
    O-ring: NBR
    Ochrona przeciwzgięciowa: CR/NBR

Stopień ochrony

  • IP 65

Zakres temperatury

  • Od -20°C do +80°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.