52107900
SKINDICHT® SVFK-M
Dławnica kablowa do przewodów płaskich; M 25; Szerokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 15.0 mm; Wysokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 5.0 mm; Poliamid Elektrycznie cynkowany; IP 54
SKINDICHT® SVFK-M 25/16
Dodaj do porównania produktów
Cena
282,58 zł
(1.130,34 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Typ ekonomiczny
- Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
- Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
- System z tolerancjami wymiarów
- Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich
Zastosowanie
- Do mocowania przewodów płaskich
- Systemy transportowania
- Pompy
- Windy
- Budowa szaf sterowniczych