52107320
Dławnica kablowa do przewodów płaskich; M 20; Szerokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 15.0 mm; Wysokość przewodu płaskiego (min./maks.)0.0 - 5.0 mm; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 54
SKINDICHT® SVF-M 20X1.5/16
Dodaj do porównania produktów
Cena
731,10 zł
(2.924,42 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Duży, zmienny zakres zaciskania dla różnych rozmiarów przewodów płaskich (szerokość/wysokość).
- Boczne wargi uszczelniające mogą elastycznie dostosowywać się do wymiarów płaskiego kabla, co oznacza, że wymiary uszczelnienia specyficzne dla kabla nie są wymagane.
- Wygodna, duża szerokość, dzięki czemu można zaciskać maksymalnie dwa przewody płaskie.
- Wysoka niezawodność funkcjonalna dzięki optymalnemu odciążeniu.
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Do stosowania z przewodami płaskimi ÖLFLEX®.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.