52105820
SKINDICHT® SR-SV-M
Dławnica kablowa; M 20; Zakres dławienia (min./maks.): 5.5 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 22; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/11/7
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.203,19 zł
(16.812,77 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do wysokich temperatur
- Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
- Wytrzymały na działanie wody morskiej
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wytrzymała budowa
Zastosowanie
- Specjalna dławnica kablowa z FKM i końcówką przeciwzgięciową Opracowane przez nas gniazdo ze wzmocnionego, odpornego na kwasy FKM nie wykazuje oznak starzenia nawet po długim okresie użytkowania w temperaturze 165°C
- Budowa maszyn i turbin
- Elektrownie
- Laboratoria
- Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1