52106410
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 4 - 5 mm; Szerokość klucza 1: 14; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 65;
SKINDICHT® SR-M 12X1.5/7/5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.514,48 zł
(3.028,95 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Niezawodna ochrona przed gięciem
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
- Wysoki stopień ochrony
Zastosowanie
- Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
- Urządzenia ręczne
- Osprzęt przenośny
- Budowy
- Ruchome części maszyn