52106800
SKINDICHT® SKZ-M
Dławnica kablowa; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 18; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 55;
SKINDICHT® SKZ-M 16X1.5/9
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.541,50 zł
(3.083,00 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wysoka stabilność mechaniczna
Zastosowanie
- Dławnica kablowa z podwójnym zaciskiem, do trudnych warunków pracy
- Budowy
- Budowa instalacji przemysłowych
- Napędy