52106700
Dławnica kablowa; M 12; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 5 mm; Szerokość klucza 1: 14; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 55;
SKINDICHT® SHZ-M 12X1.5/7
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.247,58 zł
(2.495,15 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Zastosowanie
- Kompaktowa dławnica mosiężna chroniąca przed wyrwaniem, wytrzymała, do dużych średnic przewodów