52105600
SKINDICHT® SRE-M
Dławnica kablowa; M 20; Zakres dławienia (min./maks.): 7.5 - 9 mm; Szerokość klucza 1: 22; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 65; Ekranowanie EMC
SKINDICHT® SRE-M 20X1.5/13.5/9/6
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.388,79 zł
(5.555,16 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odciążenie przewodu
- Perfekcyjne uszczelnianie z ochroną przeciwzgięciową
- Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
- Delikatne mocowanie przewodów
- Wysoki stopień ochrony
Zastosowanie
- Dławnica kabla uziemiającego z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym. Obszary zastosowania: wszędzie tam, gdzie mogą występować elektryczne pola zakłóceniowe
- Ruchome części maszyn
- Systemy transportowania i przemieszczania
- Linie produkcyjne
- Pomiary, sterowanie i regulacja