52106860
SKINDICHT® SHVE-M
Dławnica kablowa; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 4.5 - 5.8 mm; Szerokość klucza 1: 18; Mosiądz Niklowany; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; Ekranowanie EMC
SKINDICHT® SHVE-M 16X1.5/9/6/3.2
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.016,93 zł
(4.067,73 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
- Wysoki stopień ochrony
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Zastosowanie
- Uziemiająca dławnica kablowa do zastosowania na obszarach, w których mogą występować zakłócające pola elektromagnetyczne
- Technika medyczna
- Przetworniki częstotliwości
- Lotniska
- Pomiary, sterowanie i regulacja