52108000
SKINDICHT® SE-M
Dławnica kablowa kątowa; M 20; Zakres dławienia (min./maks.): 4 - 13 mm; Kołnierz; IP 55
SKINDICHT® SE-M 20X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
418,55 zł
(4.185,49 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
- Odporność na korozję
- Łatwa instalacja
- Całkowicie bezpieczne wejście kablowe
- Niewielka wysokość montażowa
Zastosowanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych