52108041
Dławnica kablowa kątowa; M 20; Bezhalogenowy; Kołnierz;
SKINDICHT® SE-M 220 WO. E+D
Dodaj do porównania produktów
Cena
112,55 zł
(11.255,38 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- W zależności od użytego typu możliwe jest zastosowanie kombinacji z różnymi dławnicami
- Bezpieczne wejście kablowe do delikatnego wprowadzania przewodu.
- Niewielka wysokość montażowa
- Wysoka stabilność
- Stabilna i odporna na korozję kątowa obudowa z cynku ciśnieniowego.
- Dwa lub trzy oddzielne wyloty przewodu
- Niewielkie rozmiary sprawiają, że nadaje się do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Montowany o-ring umożliwia klasę ochrony co najmniej IP 55 dzięki niezawodnemu uszczelnieniu obudowy kątowej. Dławnica kablowa zastosowana w produkcie ma decydujące znaczenie dla klasy ochrony całego zestawu.
Zastosowanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Do mocowania do zewnętrznej ściany obudowy bez gwintu, która umożliwia tylko jeden otwór przejściowy.
- Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP®/SKINDICHT®.
- Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.