52000210
Dławnica kablowa; PG 7; Zakres dławienia (min./maks.): 5 - 5 mm; Szerokość klucza 1: 13; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 54;
SKINDICHT® SVRN PG 7005
Dodaj do porównania produktów
Cena
922,37 zł
(922,37 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Optymalne odciążenie przewodu
Zastosowanie
- Mosiężna dławnica kablowa z korpusem sześciokątnym do szybkiego montażu za pomocą klucza płaskiego